RAD-80211-XD/HP - Module radio
2900046

Transceiver radio WLAN puissant (émetteur et récepteur) avec Ethernet, RS-232, interface RS-485/RS-422, pour bande 2400 MHz ISM

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit







Avantages

Les configurations point à point, point à multipoint ainsi que multipoint à point sont possibles.
Propose une interface pour la transmission de données entre un réseau Ethernet et des interfaces sérielles anciennes (RS-232, RS-422 ou RS-485)
L'interface web intégrée permet de configurer les appareils commme Access Point, Bridge ou Client.
Les protocoles TCP, UDP et IP v4 sont pris en charge.
Possibilité de haute sécurité 802.11i avec cryptage AES 128/192/256-bit et authentification 802.1x en option
Connecteur bus intégré en option, pour le raccordement de modules d'extension de ligne RAD
Utilisation possible en tant que passerelle Modbus-RTU/TCP
En mode Bridge, jusqu'à 40 noeuds peuvent être raccordés à un même réseau, constituant ainsi un réseau sans fil fiable.
Fonctionnement en fréquence 2,4 GHz-ISM libre de droits
Offre un transpondeur radio 400 mW