FL BT EPA - Module radio
2692788

Kit - adaptateur de port Factoryline Wireless Bluetooth Ethernet ; bande de fréquence 2,4 GHz ; 1 interface radio ; WLAN-BlackChannelList ; LEM ; homologations nationales ; IP65 ; raccordements M12 pour 9 à 30 V DC et LAN, M12 pour LAN ; Autocrossing ; compatible avec PROFINET et PROFIsafe

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit







Avantages

Fonctions de coexistence WLAN AFH, LEM et Black Channel Listing
Transparence du protocole de communication de niveau 2
Indice de protection IP65
Antenne spéciale intégrée (EPA)
Portée* jusqu'à 200 m