Les modules redondants compacts (RED) permettent de concevoir des réseaux Ethernet à haute disponibilité dans le domaine de l'énergie et de l'automatisation. Grâce à sa robustesse conformément à la norme IEC 61850-3 et IEEE 1613, sa large plage de température pouvant aller de -40 °C à +70 °C, sa large plage d'alimentation en tension de 18 à 58 VDC, il répond parfaitement aux exigences des applications industrielles et énergétiques. La redondance parallèle conformément à la norme IEC 62439 permet la mise en place de réseaux hautement disponibles sans temps de commutation.
FL RED 2003E PRP
-
Module de redondance
2701863
Module de redondance Ethernet pour réseaux redondants avec protocole de redondance PRP et trois raccordements RJ45.
Informations détaillées concernant le produit
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 100 mm |
| Profondeur | 109 mm |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Type de raccordement | RJ45 |
| Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
| Vitesse de transmission | 10/100 MBit/s |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Distance de transmission | 100 m (par segment) |
| Nombre de voies | 3 (Ports RJ45) |
| Contrôle du flux de données / protocoles | CEI 61850-3, IEEE 1613 |
| Type de produit | Switch |
| Gamme de produits | Module de redondance |
| Type | Monobloc |
| Fonctions switch | |
| Fonctionnalité de base | Module de redondance Ethernet pour le protocole de redondance parallèle |
| Redondance | PRP (Parallel Redundancy Protocol) |
| Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : US1, US2 (alimentation redondante), Link et Activity pour chaque port |
| Fonctions de sécurité | |
| Fonctionnalité de base | Module de redondance Ethernet pour le protocole de redondance parallèle |
| Diagnostic local | US1, US2 Tension d'alimentation LED verte |
| LNK/ACT Etat de la liaison/transmission de données LED verte | |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 6 W |
| Support de transmission | Cuivre |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation (DC) | 24 V DC (redondante) |
| Tension d'alimentation | 48 V DC (redondante) |
| Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 58 V DC |
| Ondulation résiduelle | 3,6 VCC (à l'intérieur de la plage de tension admissible) |
| Courant absorbé typique | 250 mA (pour US = 24 V DC) |
| Alimentation: Bloc électronique | |
| Type de raccordement | par MINICONNEC |
| Tension d'alimentation | 48 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 58 V DC |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -45 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (3000 m au-dessus du niveau de la mer) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (3000 m au-dessus du niveau de la mer) |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Conformité aux directives CEM | CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-2 (Immunité aux décharges électrostatiques) Critère A |
| CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-3 (Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés) Critère A | |
| CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-4 (Immunité aux transitoires rapides en salves) Critère A | |
| CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-5 (Immunité à l'onde de choc (foudre)) Critère A | |
| CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-6 (Immunité aux perturbations conduites) Critère A | |
| CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-8 (Immunité au champ magnétique 50 Hz) Critère A | |
| EN 55022 (Perturbations radioélectriques) Critère B | |
| Immunité | CEI 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2 : 2005 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Fonctionnalité | |
| Fonctionnalité de base | Module de redondance Ethernet pour le protocole de redondance parallèle |
| Affichage d'état | LED : US1, US2 (alimentation redondante), Link et Activity pour chaque port |
| Référence | 2701863 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | D25 |
| Product key | DNN143 |
| GTIN | 4046356867443 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 512 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 420 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Câble de jonction 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Câble de jonction 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Câble de jonction 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408970
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protection contre la poussière 2832991
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
FL SEC PAC 4TX - Elément de sécurité Port Guard 2832865
Avantages
Température ambiante de -40 °C ... 75 °C
Contact d'alarme
Mise en service facile sans configuration
Répond aux exigences des normes CEI 61850-3 et IEEE 1613
Fonctionnement à faible consommation
Pas de perte de paquets en cas de défaillance d'un réseau
Redondance parallèle sans temps de réaction pour une disponibilité maximale
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7