Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.
Référence
2296126
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Remarque
Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente
CK02
Product key
DK2AZZ
GTIN
4017918458447
Poids par pièce (emballage compris)
287,3 g
Poids par pièce (hors emballage)
239,38 g
Numéro du tarif douanier
85369010
Pays d'origine
DE
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %