VFC-PT/FLK16
-
Module interface
1278796
VARIOFACE Front Connect, module interface IDC/FLK 1:1 avec raccordements Push-in en face avant, nombre de pôles : 16, largeur : 19 mm
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module de transmission |
Gamme de produits | VARIOFACE Front Connect |
Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Isolant | Isolation fonctionnelle |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Tension de service max. admissible | 30 V AC |
60 V DC | |
Courant max. admissible | 1 A (par branche) |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Tension d'isolement assignée | 63 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,8 kV (1,2 / 50 μs) |
Niveau des automates | |
Connexion selon la norme | CEI 60603-13 |
DIN 41651 | |
Type de raccordement | IDC/FLK connecteur mâle |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de pôles | 16 |
Niveau terrain | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Nombre de pôles | 16 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Embout avec cône isolant en plastique) | |
Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
Dimensions de l'article | |
Largeur | 18,9 mm |
Hauteur | 127,2 mm |
Profondeur | 55 mm |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Indice de protection (Emplacement de montage) | IP54 (Emplacement de montage) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (≤ 2000 m) |
-40 °C ... 63 °C (2001 m - 3000 m) | |
Altitude | ≤ 3000 m |
UL, USA / Canada | |
Repérage | UL 61010-2-201 |
CSA, USA/Canada | |
Repérage | CSA C22.2 NO. 61010-2-201 |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | DIN EN 60664-1 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | indifférent |
Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
Référence | 1278796 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | CK02 |
Product key | DK2171 |
GTIN | 4063151475741 |
Poids par pièce (emballage compris) | 70,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 70,8 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
FLK EZ-DR.../.../... - Câble 2295059
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - Câble 2295046
-
SK 2,8 WH:REEL - Bandes de repérage 0805205
-
FLK 16/EZ-DR/ 50/KONFEK - Câble 2299291
-
FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK - Câble 2299301
-
FLK 16/EZ-DR/ 150/KONFEK - Câble 2299314
-
FLK 16/EZ-DR/ 200/KONFEK - Câble 2299327
-
FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK - Câble 2299330
-
FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK - Câble 2299343
-
FLK 16/EZ-DR/ 600/KONFEK - Câble 2299356
-
FLK 16/EZ-DR/ 800/KONFEK - Câble 2299369
-
FLK 16/EZ-DR/1000/KONFEK - Câble 2299372
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 0,5M - Câble 2318127
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 1,0M - Câble 2318130
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 1,5M - Câble 2318143
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 2,0M - Câble 2318156
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 3,0M - Câble 2318172
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 4,0M - Câble 2318185
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 6,0M - Câble 2318198
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 8,0M - Câble 2318208
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/10,0M - Câble 2318211
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/... - Câble 2318224
-
CABLE-FLK16-OE-S/... - Câble 2906637
Avantages
Câblage rapide, évident et parfait grâce aux blocs de jonction Push-in avec technologie de raccordement en façade
Moins de place nécessaire dans l'armoire électrique, jusqu'à 60 % par rapport aux solutions classiques, grâce au design innovant avec une largeur d'encastrement de 19 mm
Raccordement Plug & Play aux niveaux E/S à distance et terrain avec la vaste gamme de câblage des systèmes de Phoenix Contact
Compatibilité optimale de votre périphérie décentralisée grâce à une flexibilité élevée et un design fin
Aspect et toucher adaptés aux systèmes d'E/S à distance modernes
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7