Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.
Restriction commerciale
Remarque CE
Les produits sont exclusivement proposés à l'export en-dehors de l'espace économique européen.
Référence
5543643
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Remarque
Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente
CK02
Product key
DK2B83
GTIN
4046356658430
Poids par pièce (emballage compris)
46,4 g
Poids par pièce (hors emballage)
46,3 g
Numéro du tarif douanier
85369010
Pays d'origine
US
ECLASS
ECLASS-13.0
27141152
ECLASS-15.0
27141152
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121432
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Non applicable
(pas de qualification pour le marché européen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %