Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.
Référence
2900965
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
50 Unité(s)
Remarque
Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente
CK02
Product key
DK2AZ5
GTIN
4046356551137
Poids par pièce (emballage compris)
662,3 g
Poids par pièce (hors emballage)
662,3 g
Numéro du tarif douanier
85366990
Pays d'origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27141152
ECLASS-15.0
27141152
ETIM
ETIM 10.0
EC002780
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)