FLKM 34/ZFKDS
-
Module interface
2302939
Standard 1:1 module FLK, connexion à ressort et connecteur pour câble en nappe, 34 pôles
Standard 1:1 module FLK, connexion à ressort et connecteur pour câble en nappe, 34 pôles
| Type de produit | Module de transmission |
| Nombre de pôles | 34 |
| Propriétés d'isolation | |
| Isolant | Isolation fonctionnelle |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension de service max. admissible | 25 V AC |
| 60 V DC | |
| Intensité admissible max. par branche | 1 A |
| Tension d'isolement assignée | 63 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,6 kV |
| Niveau terrain | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Niveau des automates | |
| Type de raccordement | IDC/FLK connecteur mâle |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 34 |
| Pas | 2,54 mm |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 90 mm |
| Hauteur | 77 mm |
| Profondeur | 52,34 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Normes/Prescriptions | CEI 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 2302939 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | CK02 |
| Product key | DK2181 |
| GTIN | 4017918941444 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 163 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 0,75 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369040 |
| Pays d'origine | DE |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |