IB IL SGI 2/P
-
Module Inline
2692351
Module Inline d'entrée analogique pour jauge de contrainte, 2 entrées de précision, raccordement à 4 ou 6 fils
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type | modulaire |
| Mode de fonctionnement | Fonctionnement avec 3 mots de données de process, PCP avec 1 mot |
| Données de programmation | |
| Code de longueur (hexa) | 03 |
| Code ID (déc) | 223 |
| Code de longueur (décimal) | 03 |
| Canal des données de process | 48 Bit |
| Espace d'adressage d'entrées | 48 Bit |
| Espace d'adressage des sorties | 48 Bit |
| Canal de paramètres (PCP) | 16 Bit |
| Longueur d'enregistrement (bus) | 32 Bit |
| Télégramme de données du bus de terrain | |
| Besoin en données de paramétrage | 23 Octet |
| Besoin en données de configuration | 5 Octet |
| Potentiels | |
| Consommation de puissance | typ. 1,2 W (Appareil en régime nominal) |
| max. 3,2 W (Appareil à charge maximale) | |
| Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Consommation de courant | max. 100 mA |
| typ. 85 mA | |
| Potentiels: Alimentation des modules analogiques (UANA) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | max. 100 mA |
| typ. 25 mA (avec charge typique de 350 Ohm par voie) | |
| 80 mA (avec charge maximale de 55 Ω et affichage) | |
| 7 mA (en marche à vide dans DMS ni affichage) | |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Logique / périphérique analogique (isolateur numérique) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: RS-485 / périphérique analogique (circuit de séparation) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Contact NO Ka1 - Kb1 / périphérique analogique (fiche de sectionnement) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Contact NO Ka2 - Kb2 / périphérique analogique (fiche de sectionnement) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Terre de fonctionnement / périphérique analogique (circuit de séparation) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Logique / RS-485 (isolateur numérique) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Contact NO Ka1 - Kb1 / RS-485 (fiche de sectionnement) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Contact NO Ka2 - Kb2 / RS-485 (fiche de sectionnement) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Terre de fonctionnement / RS-485 (circuit de séparation) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Logique / contact NO Ka1 - Kb1 (optocoupleur) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Contact NO Ka2 - Kb2 / contact Ka1 - Kb1 (fiche de sectionn.) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Logique / contact NO Ka1 - Kb1 (fiche de sectionnement) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Logique / contact NO Ka2 - Kb2 (optocoupleur) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Terre de fonctionnement / contact NO Ka2 - Kb2 (fiche de sectionnement) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Logique / terre de fonctionnement (circuit de séparation) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analogique | |
| Description de l'entrée | Voies d'entrée pour jauges de contrainte |
| Nombre d'entrées | 2 |
| Technologie de raccordement | Câble blindé à 6 ou 4 fils, à paires torsadées |
| Tension différentielle de pont Ud | Plage de mesures définie par sélection de la valeur |
| Tension de pont U0 | 5 V |
| Visualisation des valeurs mesurées | 15 bits + signe |
| Mise à jour des données de processus | typ. 100 ms (12,5 ms, en fonction de la configuration) |
| Caractéristiques | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±3,33 mV/V, ±4 mV/V, ±5 mV/V |
| Contacts | |
| Description | Contact NO libre de potentiel |
| Nombre | 2 (Ka1-Kb1, Ka2-Kb2) |
| Résistance de contact | < 1 Ω (typique) |
| 5 Ω (maximum) | |
| Temps d'amorçage typique | 100 ms (typique) |
| Analogique: | |
| Circuit de protection | Protection contre les courts-circuits des sorties en tension; oui, au moins 1 minute via surveillance de température |
| Analogique | |
| Description de la sortie | Sortie tension |
| Nombre de sorties | 2 |
| Impédance | > 55 Ω (minimum) |
| Tension de sortie | typ. 5 V |
| Courant de sortie | max. 90 mA (pour UV = 5 V) |
| Intensité de sortie maximale | max. 90 mA (pour UV = 5 V) |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Bus local Inline | |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Vitesse de transmission | 500 kBit/s |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Série | |
| Dénomination | Interface série RS-485 |
| Réseau | oui |
| Adressage | Adresse 1 = valeur mesurée brute/nette |
| Adresse 2 = valeur mesurée tare | |
| Résistance terminale | 120 Ω |
| Protocole de transmission | STX/ETX |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 48,8 mm |
| Hauteur | 136 mm |
| Profondeur | 71,5 mm |
| Coloris | vert |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2692351 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | D23 |
| Product key | DRI144 |
| GTIN | 4046356322690 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 158,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 158,5 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389091 |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7