Le module est un module E/S Axioline F destiné à une utilisation dans le système E/S modulaire Axioline F. Le module est un appareil d'E/S modulaire qui peut être ajouté au bus local Axioline F, afin de transférer les données E/S sur l'automate Axioline F ou le coupleur de bus, qui est supérieur à la station. En tant que module E/S à sécurité intrinsèque, cet appareil permet de raccorder des E/S de terrain à sécurité intrinsèque directement aux blocs de jonction du module. Les valeurs de sortie numériques du module de 24 V DC et 48 mA permettent de raccorder jusqu'à quatre signaux de sortie numériques à commande magnétique.
AXL F EX IS DO4 SD 24-48 XC 1F
-
Module TOR
1086901
Axioline F, Module de sortie numérique, Sorties TOR: 4, 24 V, connectique: 2 fils, Commande magnétique, Modèle pour conditions extrêmes, à sécurité intrinsèque, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
cUL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 238705IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx UL 20.0044XCCC
Identifiant de lhomologation: 2025122316122298cUL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E196811UL Listed
Identifiant de lhomologation: FIILE E196811ATEX
Identifiant de lhomologation: DEMKO 20 ATEX 2370XUKCA-EX
Identifiant de lhomologation: UL22UKEX2508XProduits compatibles
Avantages
Quatre signaux de commande 24 V DC - 48 mA alimentés par une sortie numérique pour entraînements magnétiques.
Sorties TOR à sécurité intrinsèque, avec connexion vers la zone 1, la zone 0 ou la division 1
Utilisable dans des conditions d'environnement extrêmes
Plage de température étendue -40 °C ... +70 °C (voir chapitre « Essais concluants : utilisation dans des conditions d'environnement extrêmes » de la fiche technique)