Le module est un module E/S Axioline P destiné à une utilisation dans le système E/S modulaire Axioline P. Le module est un appareil d'E/S modulaire qui peut être ajouté au bus local Axioline P, afin de transférer les données E/S sur le coupleur de bus Axioline P qui est supérieur à la station. Ce module d'entrée numérique collecte des signaux d'entrée numériques de 24 V DC et met ces informations à disposition du coupleur de bus via le bus local Axioline P. Le module présente une pleine capacité de remplacement à chaud et peut être retiré sous tension.
AXL P DI16/2 1F
-
Module TOR
1213483
Axioline P, Module d'entrée numérique, Entrées TOR: 16, 24 V DC, connectique: 2 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, module d'embase de bus et connecteurs mâle Axioline P inclus
Informations détaillées concernant le produit
IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
Identifiant de lhomologation: E196811UL Listed
Identifiant de lhomologation: E196811ATEX
Identifiant de lhomologation: DEMKO 20 ATEX 2334XCCC
Identifiant de lhomologation: 2025122309122350cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E196811Produits compatibles
Avantages
16 entrées TOR selon EN 61131-2 type 1 et type 3
24 V DC, 2,4 mA
Raccordement des capteurs à 2 conducteurs
Utilisable dans des conditions d'environnement extrêmes
Plage de température : -40 °C ... +70 °C
Remplaçable à chaud