LDM3-110DC
-
Module enfichable
2833822
Module enfichable, se monte sur PR3, avec diode de roue libre et LED jaune, polarité : A1-, A2+ (standard japonais), tension d'entrée : 110 V DC ±20 %
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Protection contre les inversions de polarité grâce au détrompage mécanique
Atténuation de la tension inverse inductive