PSR-MC82-5NO-1NC-1DO-24DC-PI - Module d'extension
1734496

Extension de contacts jusqu'à la limite de sollicitation SIL 3, cat. 4, PL e en association avec l'analyseur approprié, 5 circuits de validation, US = 24 V DC, bloc de jonction Push-in enfichable

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Jusqu'à la catégorie 4/PL e selon la norme ISO 13849-1, SIL 3 selon la norme EN CEI 62061, en association avec l'analyseur approprié
Largeur de boîtier de seulement 17,5 mm
Commande à 1 ou 2 canaux
5 circuits à fermeture, 1 circuit à report de signalisation, 1 sortie de signalisation numérique
Activation automatique