Module interface - VIP-3/SC/RJ45
2900701

Module VARIOFACE avec raccordement vissé et connecteur RJ45


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Module de transmission
Nombre de pôles 8

Tension nominale UN 48 V AC/DC
Intensité admissible max. par branche 1 A
Courant cumulé max. de toutes les branches 4 A

Niveau terrain
Connexion selon la norme CEI / EN 
Type de raccordement Raccordement vissé
Longueur à dénuder 8 mm
Filetage vis M 3
Section de conducteur rigide 0,2 mm² ... 4 mm²
Section de conducteur souple 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section conduct. AWG 24 ... 12
Niveau terrain
Type de raccordement Connecteur femelle RJ45
Nombre de connexions 1
Nombre de pôles 8

Affichage d'état Non
Présence d'un affichage d'état Non

Largeur 26,9 mm
Hauteur 69 mm
Profondeur 62 mm

Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport) -20 °C ... 70 °C

Normes/Prescriptions EN 50178

Type de montage Montage sur profilé
Emplacement pour le montage indifférent

Référence 2900701
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente C02
Product key CK2471
Page catalogue Page 559 (C-5-2019)
GTIN 4046356547802
Poids par pièce (emballage compris) 84,4 g
Poids par pièce (hors emballage) 84,4 g
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine US


ECLASS

ECLASS-9.0 27141152
ECLASS-10.0.1 27141152
ECLASS-11.0 27141152

ETIM

ETIM 8.0 EC002780

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

CSA

Approval ID: 2122203
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
48 V 1 A 28 - 12

cUL Recognized

Approval ID: FILE E 238705
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
48 V 1 A 30 - 12

UL Recognized

Approval ID: FILE E 238705
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
48 V 1 A 30 - 12

EAC

Approval ID: RU C-DE.A*30.B.01742

CSAus

Approval ID: 2122203
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
48 V 1 A 28 - 12

cULus Recognized

cCSAus


China RoHS Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans 
Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Avantages

Connecteur RJ45, CAT3, à 8 pôles
Raccordement vissé
Liaison 1:1
Pied métallique