UMK- EC56/56-XOR
-
Module interface
2975900
Module interface, raccordement 1: Raccordement vissé, raccordement 2: Connecteur mâle EDAC / ELCO 1x 56-pôles (Connecteur mâle ELCO type 8016 / connecteur mâle EDAC type 516, droit)
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module de transmission |
Gamme de produits | VARIOFACE |
Nombre de pôles | 56 |
Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Isolant | Isolation fonctionnelle |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Tension de service max. admissible | 125 V AC/DC |
Courant max. admissible | 1,5 A (par circuit) |
Courant total max. admissible | 28 A (56 branches de 0,5 A chacune) |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Tension d'isolement assignée | 125 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 1,5 kV |
Niveau terrain | |
Connexion selon la norme | CEI / EN |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Niveau des automates | |
Type de raccordement | Connecteur mâle EDAC / ELCO |
Détrompage | 1-1 |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de pôles | 56 |
Remarque | Connecteur mâle ELCO type 8016 / connecteur mâle EDAC type 516, droit |
Présence d'un affichage d'état | non |
Dimensions de l'article | |
Largeur | 157,25 mm |
Hauteur | 77 mm |
Profondeur | 57,37 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Type d'isolant boîtier | Polyamide PA non renforcé |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP00 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | EN 60664-1 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Position de montage | indifférent |
Information pour le fonctionnement | Assurez-vous que la tension d'alimentation de l'appareil a un potentiel de référence commun. |
Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
Référence | 2975900 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | CK02 |
Product key | DK2186 |
GTIN | 4017918089191 |
Poids par pièce (emballage compris) | 330,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 278,06 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7