Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.
Référence
2900757
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Product key
DK2B8K
GTIN
4046356683470
Poids par pièce (emballage compris)
33,33 g
Poids par pièce (hors emballage)
33,33 g
Pays d'origine
Les informations sur le pays dorigine sont fournies lors de la livraison.
ECLASS
ECLASS-13.0
27141152
ECLASS-15.0
27141152
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Non applicable
(pas de qualification pour le marché européen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)