Module porte-fusible avec fusible de 2 A remplaçable dans le circuit d'alimentation. Ainsi, il est possible d'alimenter directement en tension les appareils de terrain depuis le module interface. Un fusible défectueux est signalé par une LED. Dans le circuit de signalisation, des points de test et un couteau de sectionnement sont disponibles pour la mesure sans interruption des signaux. Le module s'installer via un contact enfichable, sur un module interface VIP I/O-Marshalling adapté. L'installation en zone 2, mode de protection « ec », est autorisée.
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX
-
Module d'entrée/sortie
1048208
Module porte-fusible pour modules interface VIP I/O-Marshalling équipé d'un fusible amovible de 2 A dans le circuit d'alimentation des appareils de terrain. Des points de test intégrés et un couteau de sectionnement permettent de mesurer les signaux sans interruption. HART transparent.
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires