TRIO2-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - Module de redondance
2907379

Module de redondance, 12 V - 24 V DC, 2x 20 A, 1x 40 A

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Installation rapide et simple grâce à la technologie de raccordement Push-in
Economie d'énergie
Câblage redondant jusqu'à la charge
Surveillance permanente de la redondance
Redondance constante jusqu'à la charge