Un système redondant sûr résulte du montage en parallèle de deux alimentations découplées l'une de l'autre. Pour augmenter encore la disponibilité de l'installation, le dispositif QUINT DIODE vous apporte la solution : le découplage avec diode.
QUINT4-DIODE/12-24DC/2X20/1X40
-
Module de redondance
2907719
Module à diodes pour profilés 12-24 V DC / 2 x 20 A ou 1 x 40 A. Redondance continue jusqu'à la charge.
Informations détaillées concernant le produit
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E211944UL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528DNV
Identifiant de lhomologation: TAA000011FNK
Identifiant de lhomologation: TA25015M| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 63 A | - 10 | ||
ATEX
Identifiant de lhomologation: DEKRA 20ATEX0041 XEAC Ex
Identifiant de lhomologation: KZ 7500525010102095IECEx
Identifiant de lhomologation: DEK 20.0022XcUL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 199827UL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827INMETRO
Identifiant de lhomologation: DNV 22.0238 XNEPSI-EX
Identifiant de lhomologation: GYJ20.1591XCCC
Identifiant de lhomologation: 2020322303003426Produits compatibles
Avantages
Questions fréquemment posées
Ce module est-il également adapté à une connexion en série des alimentations ?
Non, l'article peut également être utilisé dans un circuit d'alimentations en série. Un câblage correct permet, en particulier pour les charges capacitives, de protéger les alimentations contre les tensions critiques au moment de l'enclenchement et d... Voir plus
Non, l'article peut également être utilisé dans un circuit d'alimentations en série. Un câblage correct permet, en particulier pour les charges capacitives, de protéger les alimentations contre les tensions critiques au moment de l'enclenchement et du déclenchement.
REMARQUE :
Comme « - » n'est pas connecté pour la protection d'un circuit en série, cet appareil ne fonctionne pas conformément à sa spécification.
L'article possède-t-il un parafoudre basse tension intégré ?
Non. Pour un parafoudre basse tension intégré, nous recommandons comme alternative le QUINT4-ORING/12-24DC/2X20/2X20.