Module de puissance - EMD-SL-PS- 24DC
2885359

Module Power, enfichable, valable pour EMD-SL-..., tension d'alimentation : 20 V DC ... 30 V DC


Informations détaillées concernant le produit




Restriction d'utilisation
Remarque CEM CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements

Type de produit Module de puissance

Tension d'entrée 24 V DC
Plage de tension d'entrée DC 20 V DC ... 30 V DC

Largeur 32 mm
Hauteur 35 mm
Profondeur 16 mm
Graduation 1,8 UL

Matériau du boîtier Plastique

Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 55 °C
Température ambiante (stockage/transport) -25 °C ... 70 °C

Référence 2885359
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente C04
Product key CK41Z1
Page catalogue Page 250 (C-5-2019)
GTIN 4046356049887
Poids par pièce (emballage compris) 24,528 g
Poids par pièce (hors emballage) 21 g
Numéro du tarif douanier 85043180
Pays d'origine AT


ECLASS

ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.0.1 27040701
ECLASS-11.0 27040701

ETIM

ETIM 8.0 EC002540

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121000

EAC

Identifiant de lhomologation: RU *-DE.**08.B-02133

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Avantages

Temporisation de démarrage/déclenchement réglable séparément
Plage de tension d'alimentation variable
Réglable via le potentiomètre en façade