Module de couplage (passerelle) INTERBUS CT pour deux systèmes INTERBUS
Les modules de couplage CT relient deux systèmes INTERBUS par l'intermédiaire des entrées/sorties. Ils assurent les fonctions de deux modules d'entrées/sorties classiques, les entrées de l'un étant reliées aux sorties de l'autre, et vice-versa. A travers le système INTERBUS, ils autorisent l'échange bidirectionnel de données comportant jusqu'à 10 mots (160 bits) par cycle entre deux systèmes de commande quelconques. Le nombre de mots d'échange est variable, configurable entre 1 octet et 10 mots à l'aide d'un commutateur rotatif (la configuration « octet » n'est possible qu'avec les cartes de couplage de la génération 4). Le mot (octet) de données sélectionné est représenté sur un afficheur 7 segments.
Les modules s'installent directement dans le bus interstation d'INTERBUS. Dans le cas du module IBS CT 24 IO GT-T, le bus se raccorde par l'intermédiaire de connecteurs MINICONNEC débrochables. La variante fibre optique IBS CT 24 IO GT-LK dispose de connecteurs F-SMA.
Les modules gèrent deux câbles de bus isolés galvaniquement entre eux, et possèdent une alimentation 24 V redondante.
16 LED, affectées à chaque câble de bus, affichent l'état des signaux.
Un bouton-poussoir disposé sur le module permet d'afficher le mot ou octet de sortie actuel du bus interstation correspondant. Les informations de sortie d'un des deux bus constituent en même temps les informations d'entrée de l'autre bus.
IBS CT 24 IO GT-LK
-
Module passerelle
2719577
Module de couplage (passerelle), module de couplage E/S pour deux systèmes INTERBUS, 24 V DC, raccordement par F.O., indice de protection IP20, bus interstation raccordé par F.O.