The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

NLC-MOD-USB - Module nanoLC
2701195

Port série sur port PC USB pour la transmission de données ou la configuration logicielle

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Une horloge de chien de garde surveille la communication et émet un message d'avertissement ou une erreur.
Un mot de passe peut commander l'accès : accès en lecture simple ou accès en lecture et écriture.
Les modules en série disposent d'un raccordement PC pour la configuration et le chargement/télédéchargement de projets sur une unité de base.
Cela permet de lire et écrire tous les points d'E/S, mémoires, pointeurs, horloges, compteurs et indicateurs de système de façon décentralisée et indépendamment du programme. Ceci permet également d'utiliser Nanoline comme simple bloc d'E/S Modbus.