NLC-MOD-RS485 - Module en option
2701182

Raccordement RS 485 pour transmission de données ou configuration logicielle

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Un mot de passe peut commander l'accès : accès en lecture simple ou accès en lecture et écriture.
Une horloge de chien de garde surveille la communication et émet un message d'avertissement ou une erreur.
Cela permet de lire et écrire tous les points d'E/S, mémoires, pointeurs, horloges, compteurs et indicateurs de système de façon décentralisée et indépendamment du programme. Ceci permet également d'utiliser Nanoline comme simple bloc d'E/S Modbus.
Les modules en série disposent d'un raccordement PC pour la configuration et le chargement/télédéchargement de projets sur une unité de base.