NLC-COM-CELLULAR-CDMA - Module de communication
2400428

Module de communication CDMA Permet de transmettre les SMS vers et depuis le contrôleur Nanoline lorsqu'une connexion avec le réseau Verizon est disponible.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Lit les entrées
Active et désactive les sorties
Protection par mot de passe pour un accès sélectif ou pour envoyer un message à tous les destinataires du carnet d'adresses interne
Envoie les erreurs de système et les messages d'erreur
Permet l'accès aux mémoires de lecture et d'écriture, de mémoire de confinement, horloges et compteurs