Une communication constante existe avec le QUINT UPS, qui permet d'assurer une surveillance permanente et une gestion intelligente. Il est possible de procéder à une installation rapide grâce à la détection automatique du module de batterie et au remplacement sans outil au cours du fonctionnement. Les modules de batterie pour QUINT UPS à IQ Technology sont expédiés chargés au mieux à notre entrepôt.
UPS-BAT/LI/24DC/284WH
-
Module de batterie
1460923
Module de batterie (appareil avec batterie), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 284 Wh
Informations détaillées concernant le produit
cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E123528-20230517DNV
Identifiant de lhomologation: TAA0000265Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 41 A | - 6 |