AXL F PWR XC 1H - Module d'alimentation
1776593

Axioline F, Module de réinjection pour l'alimentation logique UBus, max. 4 A, Modèle pour conditions extrêmes, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteur Axioline F

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Alimentation de la tension 24 V UL pour la génération de l'alimentation logique UBus
Utilisable dans des conditions d'environnement extrêmes
Plage de température étendue -40 °C ... +70 °C (voir chapitre « Essais concluants : utilisation dans des conditions d'environnement extrêmes » de la fiche technique)
Circuits imprimés peints partiellement