VIP-2/SC/FLK16/ISP 4AI 2DMU - Module passif
2903869

Module VARIOFACE Professional (VIP) pour automates ISP Siemens ET200. Interface d'entrée analogique HART, 4 canaux. 125 V AC/DC, calibre 1 A, 2 pôles.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Interface d'appareils de terrain vers carte d'entrées analogique HART® 6ES7134-7TD00-0AB0
Repérage E/S clairement visible pour le câblage de terrain lors de l'installation d'appareils
Type compact réduisant l'encombrement dans l'armoire électrique
Pour une simplicité de montage/démontage sur le profilé, un seul pied de montage en métal robuste
Rainure de repérage ZB intégrée pour un repérage flexible des appareils