UM-D37M/DS/FU/DI120V/C3/R IM C - Module interface
2906189

Module VARIOFACE à 16 canaux, pour utilisation avec des cartes Honeywell Experion C300 IOTA (haute tension, numériques) : CX-TDI110 & CX-TDI120. Modèle droit à vernis de protection.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles




Avantages

Ces modules VARIOFACE s'utilisent en combinaison avec les adaptateurs correspondants
Boîtier UM-PRO
Conçu pour un montage sur le côté droit de l'armoire électrique
Montage sur rail DIN
Voyant LED fusible défectueux
Par canal, activer avec points de contrôle
Un fusible 800 mA enfichable par canal
Alimentation électrique sélectionnable : inter-répartition par canal ou alimentation externe
Avec revêtement conforme de protection du composant