Module d'extension E/S - RAD-DI8-IFS
2901539

Radioline - Module d'extension d'E/S, 8 entrées TOR (0 ... 30,5 V DC) ou 2 entrées d'impulsion jusqu'à 100 Hz

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit





Restriction d'utilisation
Remarque CEM CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements
Restriction d'utilisation
Indication CCCex L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine.

Type de produit Module d'extension
MTTF 1624 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %)
612 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %)
233 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %)
Propriétés d'isolation
Catégorie de surtension II
Degré de pollution 2

Isolation galvanique 50 V (Tension assignée d'isolement (entre les groupes de canaux 1...4 et 5...8 / alimentation TBUS, isolation renforcée selon EN 61010))
300 V (Tension assignée d'isolement (celle-ci vers les appareils voisins, isolation de base selon EN 61010))
Tension d'essai E/S TOR 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.)
Puissance dissipée maximale en condition nominale 0,432 W
Protection contre les transitoires Oui
Plage de tension d'alimentation 19,2 V DC ... 30,5 V DC (Connecteur sur profilé)
Courant max. absorbé ≤ 18 mA (@24 VDC, @ 25°C)

Courant max. absorbé < 1 mA
Numérique
Description de l'entrée Entrée TOR
Nombre d'entrées 8
Signal d'entrée tension 0 V DC ... 30,5 V DC
Niveau commut. signal « 0 » 0 V DC ... 4 V DC
Niveau commut. signal « 1 » 10 V DC ... 30,5 V DC
Fréquence d'entrée ≤ 10 Hz (Mode statique)
Nombre de voies 2
Niveau commut. signal « 1 » 10 V DC ... 30,5 V DC
Niveau commut. signal « 0 » 0 V DC ... 4 V DC
Fréquence d'entrée < 100 Hz (Mode Compteur d'impulsions)
Durée d'impulsion ≥ 5 ms (Rapport impulsion/pause 1:1)
Canal des données de process 32 Bit (par voie)

Type de raccordement Raccordement vissé
Longueur à dénuder 7 mm
Section de conducteur rigide min. 0,2 mm²
Section de conducteur rigide max. 2,5 mm²
Section de conducteur souple min. 0,2 mm²
Section de conducteur souple max. 2,5 mm²
Section du conducteur AWG min. 24
Section du conducteur AWG max. 14

Affichage d'état LED verte (tension d'alimentation, PWR)
LED verte (communication de bus, DAT)
LED rouge (erreur périphérique, ERR)
LED verte (mode compteur, CNT)
LED jaune (entrée TOR, DI1)
LED jaune (entrée TOR, DI2)
LED jaune (entrée TOR, DI3)
LED jaune (entrée TOR, DI4)
LED jaune (entrée tout-ou-rien, DI5)
LED jaune (entrée tout-ou-rien, DI6)
LED jaune (entrée tout-ou-rien, DI7)
LED jaune (entrée tout-ou-rien, DI8)

Dessin coté
Largeur 17,5 mm
Hauteur 113 mm
Profondeur 114,5 mm

Coloris vert
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0
Matériau du boîtier PA 6.6-FR

Conditions ambiantes
Indice de protection IP20
Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 70 °C
-40 °F ... 158 °F
Température ambiante (stockage/transport) -40 °C ... 85 °C
-40 °F ... 185 °F
Altitude 2000 m
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) 20 % ... 85 %
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) 20 % ... 85 %
Choc 16g, 11 ms
Vibrations (service) selon CEI 60068-2-6 : 5g, 10 Hz ... 150 Hz

CE
Dénomination CE
Certificat Conformité CE
CE
Dénomination EAC
Repérage EAC
CE
Dénomination ATEX
Repérage  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Certificat IBExU 15 ATEX B008 X
Remarque Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation.
CE
Dénomination IECEx
Repérage Ex nA IIC T4 Gc
Certificat IECEx IBE 13.0019X
CE
Dénomination EAC Ex
Repérage 2Ex nA nC IIC T4 Gc X
Certificat RU C-DE.HB49.B.00033/20
CE
Dénomination UL, USA / Canada
Repérage 508 Listed
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A
Class I, Zone 2, IIC T4
CE
Dénomination Test aux gaz nocifs
Repérage ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE
Emission EN 61000-6-4
Immunité EN 61000-6-2

Normes/prescriptions EN 61000-6-2
Normes/prescriptions EN 61000-6-4
Normes/prescriptions EN 60079-0
Normes/prescriptions EN 60079-15

Type de montage Montage sur profilé
Instructions de montage sur profilé normalisé NS 35 selon EN 60715
Emplacement pour le montage indifférent

Référence 2901539
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente D22
Product key DNC61D
Page catalogue Page 381 (C-6-2019)
GTIN 4046356609159
Poids par pièce (emballage compris) 199 g
Poids par pièce (hors emballage) 168,7 g
Numéro du tarif douanier 85177900
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.0.1 27242604
ECLASS-11.0 27242604

ETIM

ETIM 8.0 EC001599

UNSPSC

UNSPSC 21.0 32151600

UL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 238705

cUL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 238705

EAC Ex

Identifiant de lhomologation: RU*HB49.B00033/20

IECEx

Identifiant de lhomologation: IECEx IBE 13.0019X

cUL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 196811

UL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 196811

ATEX

Identifiant de lhomologation: IBExU 15 ATEX B008 X
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
Mise en service simple par molette
Isolation galvanique canal à canal
Plage de température plus étendue -40 °C ... +70 °C
Remplacement aisé des modules, même en cours de fonctionnement (remplacement à chaud)
8 entrées tout-ou-rien (0 V DC ... 30,5 V DC)
2 entrées d'impulsion (0...100 Hz)
Homologué pour l'utilisation en zone 2