NLC-IO-2AI-2AO-01 - Module d'extension E/S
2701040

Module d'extension E/S pour l'utilisation avec une unité de base Nanoline. Il dispose de 2 canaux d'entrée analogiques (0...10 V DC, -10...+10 V DC, 0/4...20 mA) et de 2 canaux de sortie analogiques (0...10 V DC, 0/4...20 mA). Il est possible de raccorder un maximum de trois modules d'extension E/S à l'unité de base.


Informations détaillées concernant le produit