FL IF 2TX VS-RJ-F
-
Module média
2832344
Module d'interface pour raccorder des câbles à paires torsadées, RJ-45, raccordement vers l'avant
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Type de produit | Module d'extension |
| Type | Stand-alone |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 21,6 W |
| Support de transmission | Cuivre |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | par la tête de station |
| Raccordement alimentation | à partir de FL SWITCH GHS ou FXT |
| Courant absorbé typique | 10 mA |
| Ethernet | |
| Type de raccordement | RJ45 |
| Vitesse de transmission | 10/100 Mbit/s (raccordement par l'avant) |
| Physique de transmission | Ethernet par paire torsardée RJ45 |
| Distance de transmission | 100 m (par segment) |
| Nombre de voies | 2 (Ports RJ45) |
| Vitesse de transmission | 10/100 Mbit/s (raccordement par l'avant) |
| Distance de transmission | 100 m (par segment) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 31 mm |
| Hauteur | 75,7 mm |
| Profondeur | 75,5 mm |
| Couleur (Boîtiers) | vert (RAL 6021) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du boîtier | PA 6.6 |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | : Fonctionnement : 25g, durée 11 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale |
| : Stockage et transport : 50g, durée 11 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale | |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | : Fonctionnement / stockage / transport : 5g, 150 Hz, critère 3 |
| Chute libre selon CEI 60068-2-32 | : 1 m |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 55 °C (pas de condensation) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 80 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Vibrations (service) | selon CEI 60068-2-6 : 5g, 150 Hz |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2004/108/CE |
| Conformité aux directives CEM | CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-2 (Immunité aux décharges électrostatiques) Critère B |
| CEI 61000-4-3 (Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés) Critère A | |
| CEI 61000-4-4 (Immunité aux transitoires rapides en salves) Critère A | |
| CEI 61000-4-5 (Immunité à l'onde de choc (foudre)) Critère A | |
| CEI 61000-4-6 (Immunité aux perturbations conduites) Critère A | |
| CEI 61000-4-8 (Immunité au champ magnétique 50 Hz) Critère A | |
| EN 55022 (Perturbations radioélectriques) Critère A | |
| Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-3/-4 |
| Exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | selon la spécification VW |
| Type de montage | dans le système hôte |
| Référence | 2832344 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DN04 |
| Product key | DNN123 |
| GTIN | 4017918929114 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 94,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 70 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Connecteur RJ45 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Câble de données 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Câble d'installation 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Outil d'équipement 2744869
-
VS-08-T-G-RJ45/IP20 - Capot RJ45 1652295
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protection contre la poussière 2832991
-
ZBF 29:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0829003
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7