FL FXT - Module d'extension
2989307

Module d'extension pour le switch modulaire Gigabit FL SWITCH GHS... , extension de max. 8 ports Ethernet

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Fonctions Layer 3 (routage statique) activables en option
Raccordement de fibres de verre Gigabit par modules enfichables SFP FL
Sécurité du réseau d'automatisation selon IEEE 802.1X
Raccordement de supports de connexion confectionnés sur le terrain, comme POF, HCS et GI HCS
Configuration sur site simple et rapide avec la nouvelle unité de commande/affichage