AXL F EX IS AI8 P HART XC 1F - Module analogique
1215393

Axioline F, Module d'entrée analogique, Entrées analogiques passives: 8 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, connectique: 2 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, Modèle pour conditions extrêmes, Fonctionnalité HART, à sécurité intrinsèque, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Module d'entrée analogique passif
Il reçoit du courant de jusqu'à huit signaux d'entrée analogiques actifs et compatibles HART
Accès cyclique à PV, SV, TV, QV et au courant de boucle
Plages d'intensité : 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Entrées analogiques à sécurité intrinsèque avec connexion vers la zone 1, la zone 0 ou la division 1
Utilisable dans des conditions d'environnement extrêmes
Plage de température étendue -40 °C ... +70 °C (voir chapitre « Essais concluants : utilisation dans des conditions d'environnement extrêmes » de la fiche technique)