UMK-16 RELS/KSR-W230/I/S100
-
Module actif
2975845
Module d'entrée VARIOFACE, pour Siemens SIMATIC® S5-95U et S5-100U, avec supports d'enfichage pour 16 relais miniatures, pour 230 V AC
Informations détaillées concernant le produit
Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
Type de produit | Module à relais |
Nombre de voies | 16 |
Equipement possible | Relais miniature, REL-KSR-W230/21AU |
avec équipement | non |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Tension nominale d'entrée UN | 230 V AC |
Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,4 ... 1,1 |
Courant d'entrée typique pour UN | 0,5 mA (Voyant lumineux) |
Circuit de protection | Diode contre inversions de polarité |
Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
Affichage d'état/voie | Lampe à incandescence |
Equipement possible | Relais miniature, REL-KSR-W230/21AU |
Commutation | |
Type de contact | 1 contact NO |
Tension de commutation maximale | 24 V DC |
30 V DC | |
Intensité permanente limite | 0,5 A |
Détection de défaut (rupture de fil/court-circuit) | non |
Entrée | |
Type de raccordement | Connecteur pour câble en nappe, selon CEI 60603-13 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de pôles | 20 |
Sortie | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Nombre de connexions | 36 |
Nombre de pôles | 2 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Présence d'un affichage d'état | oui |
Largeur | 281,3 mm |
Hauteur | 90 mm |
Profondeur | 68 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Type d'isolant boîtier | PVC, côté latéral PA non renforcé |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normes/Prescriptions | CEI 60664 |
CEI 60664 | |
DIN VDE 0110 | |
DIN VDE 0160 (parties pertinentes) |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2975845 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | CK02 |
Product key | DK218S |
GTIN | 4017918089160 |
Poids par pièce (emballage compris) | 469,35 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 469,35 g |
Numéro du tarif douanier | 85364900 |
Pays d'origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7