Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.
Type de produit
Module à relais
Equipement possible
Relais statique, génération 4 de la société OPTO 22
avec équipement
non
Propriétés d'isolation
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Tension nominale d'entrée UN
24 V DC
Plage de tension d'entrée
30 V DC
Courant d'entrée typique pour UN
en fonction de l'équipement
Témoin de présence de la tension de service
LED verte
Equipement possible
Relais statique, génération 4 de la société OPTO 22
Commutation
Tension de commutation maximale
250 V AC/DC
Intensité permanente limite
6 A
Témoin de présence de la tension de service
LED verte
Raccordement pour câble en nappe
Type de raccordement
Connecteur pour câble en nappe, selon CEI 60603-13
Nombre de connexions
1
Nombre de pôles
20
Connexion sur circuit imprimé
Type de raccordement
Raccordement vissé
Longueur à dénuder
6 mm
Filetage vis
M3
Section de conducteur rigide
0,14 mm² ... 1,5 mm²
Section de conducteur souple
0,14 mm² ... 1,5 mm²
Section conduct. AWG
26 ... 16
Présence d'un affichage d'état
non
Largeur
259 mm
Hauteur
90 mm
Profondeur
87 mm
Couleur
vert (RAL 6021)
Type d'isolant boîtier
Polyamide PA non renforcé
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)
-20 °C ... 70 °C
Normes/Prescriptions
CEI 60664
DIN VDE 0109-11
DIN VDE 0110
CEI 60664 A
Instructions de montage
Juxtaposables
Position de montage
indifférent
Référence
2298771
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
10 Unité(s)
Product key
DK2AZZ
GTIN
4017918813857
Poids par pièce (emballage compris)
439,9 g
Poids par pièce (hors emballage)
439,9 g
Pays d'origine
DE
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %