PLC-OSC-230UC/ 24DC/ 2/SEN
-
Module relais à semi-conducteurs
2966715
Interface PLC pour capteurs, comprend l'embase PLC-BSC...SEN avec connexion vissée et un optocoupleur miniature enfichable, se monte sur profilé NS 35/7,5, entrée : 230 V AC/220 V DC, sortie : 3-33 V DC/3 A
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module relais à semi-conducteurs |
Gamme de produits | PLC-INTERFACE |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Propriétés d'isolation: Normes / Spécifications | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
État de la gestion des données | |
Date de la dernière maintenance des données | 17.01.2025 |
Tension d'essai (Entrée/sortie) | 2,5 kV AC (Entrée/sortie) |
Tension nominale d'entrée UN | 230 V AC |
220 V DC | |
Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,9 ... 1,1 |
Plage de tension d'entrée | 207 V AC ... 253 V AC |
198 V DC ... 242 V DC | |
Seuil de commutation signal « 0 » rapporté à UN | ≤ 0,3 |
Seuil de commutation signal « 1 » rapporté à UN | ≥ 0,8 |
Courant d'entrée typique pour UN | 3,5 mA |
Temps d'enclenchement typique | 4 ms (pour UN) |
Temps de coupure typique | 7 ms (pour UN) |
Circuit de protection | Pont redresseur |
Fréquence de transmission | 10 Hz |
Type de sortie numérique | électronique |
Plage de tension de sortie | 3 V DC ... 33 V DC |
Intensité permanente limite | 3 A |
Chute de tension pour l’intensité permanente limite maximale | ≤ 200 mV |
Circuit de sortie | 2 conducteurs indép. masse |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité |
Parafoudre basse tension |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Embout simple) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Embout TWIN) | |
Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
Couple de serrage | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Largeur | 6,2 mm |
Hauteur | 80 mm |
Profondeur | 94 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 (Boîtiers) |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Normes / Spécifications | |
Normes/Prescriptions | CEI 60664 |
CEI 60664 A | |
DIN VDE 0110 |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2966715 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | CK05 |
Product key | DK6213 |
GTIN | 4017918130558 |
Poids par pièce (emballage compris) | 34,48 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 34,48 g |
Numéro du tarif douanier | 85364190 |
Pays d'origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
FBST 500-PLC BU - Pont sans fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Pont sans fin 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Pont enfichable unique 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Pont enfichable unique 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Pont enfichable unique 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Pont enfichable unique 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Pont enfichable unique 2967691
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7