PR2-RSP3-LV-230AC/4X21AU
-
Module à relais
2834795
Modules à relais prémontés à raccordement à ressort, composés de : support pour relais, relais industriel avec LED intégrée et touche d'actionnement manuel encliquetable, module de varistance et étrier de fixation. Tension d'entrée : 230 V AC, 4 inverseurs à contacts dorés, 5 A
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Diode de roue libre intégrée dans le relais pour les types DC
Relais avec actionnement manuel verrouillable et LED d'état
Disposition logique des contacts facilitée par l'embase de relais 1/3 niveaux
Affichage mécanique de position
4 types de contacts inverseurs avec contacts dorés multicouches