PR2-RSC3-LV- 24AC/2X21 - Module à relais
2834656

Modules porte-relais prémontés à raccordement vissé, composition : embase, relais industriel avec LED intégrée et touche d'actionnement manuel encliquetable, module de protection de varistance et étrier de fixation. Tension d'entrée : 24 V AC, 2 inverseurs, 10 A

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Diode de roue libre intégrée dans le relais pour les types DC
Relais avec actionnement manuel verrouillable et LED d'état
4 types de contacts inverseurs avec contacts dorés multicouches
Affichage mécanique de position
Disposition logique des contacts facilitée par l'embase de relais 1/3 niveaux