MACX MCR-EX-AP-2REL-2DI-LP-SP
-
Module à relais
1292332
Ex i-Le module à relais sépare les circuits de signaux et de commande binaires avec et sans sécurité intrinsèque et sert à la commande à sécurité intrinsèque des circuits de courant de terrain à sécurité intrinsèque via un relais à contact inverseur par canal. nombre de canaux: 2, Configuration standard, auto-alimenté, Isolation 4 voies, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Raccordement Push-in
Informations détaillées concernant le produit
Information pour le fonctionnement | Les conditions de montage influencent la température ambiante. Veuillez respecter le mode d'emploi. |
Type de produit | Module à relais |
Gamme de produits | MACX Analog |
Nombre de voies | 2 |
Isolation galvanique | Isolation 4 voies |
Isolation galvanique Entrée/sortie CEI/EN 60079-11 | |
Normes/Prescriptions | CEI/EN 60079-11 |
Tension d'isolement assignée | 375 VCC |
Isolation galvanique Entrée 1 / entrée 2 | |
Tension d'essai | 350 V (50 Hz, 60 s) |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | alimentation par boucle, aucune alimentation externe nécessaire |
Puissance dissipée | ≤ 0,4 W |
Commande | |
Description de l'entrée | Entrée de commande, sans sécurité intrinsèque |
Signal d'entrée tension | 12 V ... 31,2 V (Signal de commutation) |
Courant absorbé | < 25 mA (12 V) |
< 17 mA (24 V ... 31,2 V) |
Commutation: Relais | |
Description de la sortie | à sécurité intrinsèque |
Type de contact | 1 contact inverseur par voie |
Tension de commutation minimale | 1 V (1 mA) |
Tension de commutation maximale | 45 V DC (0,25 A) |
30 V DC (4 A) | |
45 V AC (4 A, cos ϕ >0,7) | |
Temps d'enclenchement typique | ≤ 10 ms |
Temps de coupure typique | ≤ 10 ms |
Fréquence de commutation | ≤ 15 Hz |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
Installation Ex (EPL) | Gc |
Circuits électriques Ex i (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Tension d'entrée Ui | 45 V AC |
Courant d'entrée Ii | 4 A |
Inductance interne max. Li | négligeable |
Capacité interne max. Ci | négligeable |
Tension maximale de sécurité Um | 253 V AC |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Tension d'entrée Ui | 45 V DC |
Courant d'entrée Ii | 0,25 A |
Inductance interne max. Li | négligeable |
Capacité interne max. Ci | négligeable |
Tension maximale de sécurité Um | 253 V AC |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Tension d'entrée Ui | 30 V DC |
Courant d'entrée Ii | 4 A |
Inductance interne max. Li | négligeable |
Capacité interne max. Ci | négligeable |
Tension maximale de sécurité Um | 253 V AC |
Dessin coté |
|
Largeur | 17,5 mm |
Hauteur | 107,8 mm |
Profondeur | 113,7 mm |
Profondeur NS 35/7,5 | 114,5 mm (Enclenché sur un rail DIN NS 35/7,5, conforme à la norme EN 60715) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du boîtier | PA 6.6 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (Blocs de jonction) |
IP30 (Boîtiers) | |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 70 °C (Appareil individuel : position de montage au choix) |
-20 °C ... 70 °C (Montage groupé : rail DIN vertical sans circulation d'air) | |
-20 °C ... 70 °C (Montage groupé : rail DIN vertical avec circulation d'air) | |
-20 °C ... 70 °C (Montage groupé : rail DIN horizontal sans circulation d'air) | |
-20 °C ... 70 °C (Montage groupé : rail DIN horizontal avec circulation d'air) | |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | ≤ 95 % (pas de condensation) |
ATEX | |
Repérage | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
IECEx | |
Repérage | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Repérage | 2 |
Compatibilité électromagnétique | Contrôlé selon les normes et dispositions suivantes : EN 61326-1 utilisation dans le secteur industriel, NAMUR NE 21 |
Isolation galvanique | Isolation 4 voies |
Type de montage | NS 35/15, NS 35/7,5 |
Emplacement pour le montage | vertical, horizontal |
Référence | 1292332 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DK121W |
GTIN | 4063151525453 |
Poids par pièce (emballage compris) | 178,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 160 g |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210192 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002498 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 5ff5c119-b7d2-4106-b119-6497de84f9c1 |
Produits compatibles
-
MCR-DP - Séparateur 1430594
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - Connecteur de bus sur rail DIN 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - Connecteur de bus sur rail DIN 1351982
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0822602
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828094
-
US-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Repères pour appareils 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Repères pour appareils 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Repères pour appareils 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7