IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - Module à relais
2910155

Module de relais pour modules interface VIP I/O-Marshalling. Pour le couplage à isolation galvanique des appareils de terrain 24 V DC à des entrées TOR. Fusible intégré avec indicateur de défaillance.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Affichage de défaillance de fusible, faisceau électrique
Affichage d'activité de bobine de relais
La validation à deux niveaux permet de guider la tension dans les appareils fonctionnant au courant de champ
Canal pour marquage d'accessoires
Fusible amovible de type TE5
Option d'agencement interne (24 V) des appareils de terrain raccordés
Une synchronisation intégrée réduit les erreurs éventuellement réalisées par l'utilisateur au cours du remplacement