IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - Module à relais
2910154

Module à relais pour éléments de base VIP I/O-Marshalling. Pour la commutation des charges de 120 V AC jusqu'à max. 3 A. Fusible intégré avec indicateur de défaillance. Contact NO ou NF utilisable.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Affichage de défaillance de fusible de sortie
Affichage d'activité de bobine de relais
La validation à deux niveaux permet de guider la tension dans les appareils fonctionnant au courant de champ
Canal pour marquage d'accessoires
Fusible amovible de type TE5
Option d'agencement interne (120 V) des appareils de terrain raccordés
Une synchronisation intégrée réduit les erreurs éventuellement réalisées par l'utilisateur au cours du remplacement
1 relais inverseur à contact NF ou NC au choix