EMG 17-REL/SG-B 24/21/P
-
Module à relais
2956411
Module à relais, avec relais miniature rémanent soudé, avec diodes à commutation positive, contacts (AgSnO) : puissances faibles à élevées, 1 contact inverseur, tension d'entrée 24 V DC
Informations détaillées concernant le produit
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Type de produit | Module à relais |
Gamme de produits | EMG |
Application | Universal |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Durée de vie mécanique | env. 107 cycles |
Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Isolant | Isolement sécurisé, isolation renforcée |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
État de la gestion des données | |
Date de la dernière maintenance des données | 02.06.2025 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,19 W |
Tension d'essai (Bobine/contact) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., bobine/contact) |
Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Tension d'isolement assignée | 250 V AC |
Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
Côté excitation | |
Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC |
Plage de tension d'entrée | 19,2 V DC ... 26,4 V DC (20 °C) |
Sortie de couplage de l'entraînement | bistable |
Entraînement (polarité) | polarisé |
Courant d'entrée typique pour UN | typ. 8 mA |
Temps d'amorçage typique | 5 ms |
Temps de retombée typique | 5 ms |
Plage de temps de l'impulsion | 30 ms ... 5 s |
Tension de la bobine | 24 V DC |
Circuit de protection | Diode de roue libre; Diode de roue libre |
Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité |
Commutation | |
Type de contact | 1 inverseur |
Type du contact de commutation | Contact simple |
Matériau des contacts | AgSnO |
Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
Tension de commutation minimale | 5 V (pour 100 mA) |
24 V (Pour 1 mA) | |
Intensité permanente limite | 6 A |
Courant d'appel maximum | 8 A |
Courant de commutation minimal | 1 mA (pour 24 V) |
100 mA (pour 5 V) | |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 144 W (pour 24 V DC) |
43 W (à 48 V DC) | |
42 W (à 60 V DC) | |
55 W (à 110 V DC) | |
100 W (à 220 V DC) | |
1500 VA (pour 250 V AC) | |
Commutation: pour couche d'or endommagée | |
Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
Intensité permanente limite | 5 A |
Courant d'appel maximum | 6 A |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 120 W (pour 24 V DC) |
40 W (à 48 V DC) | |
35 W (à 60 V DC) | |
30 W (à 110 V DC) | |
55 W (à 220 V DC) | |
1250 VA (pour 250 V AC) |
Côté excitation | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Côté contact | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Largeur | 17,5 mm |
Hauteur | 75 mm |
Profondeur | 62,5 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Normes/Prescriptions | DIN EN 50178 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Emplacement pour le montage | indifférent |
Référence | 2956411 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | CK06 |
Product key | DK61C2 |
Page catalogue | Page 145 (IF-2009) |
GTIN | 4017918085773 |
Poids par pièce (emballage compris) | 47,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 46,84 g |
Numéro du tarif douanier | 85364190 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | d4726098-5857-4c1f-a1f7-eb29c98495bf |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 0,409 kg CO2e |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7