EMG 17-REL/KSR-G 24/2E/SO38 - Relais
2941646

Module porte-relais pour courants permanents élevés, avec relais brasé, contacts (AgSnO) : Puissances moyennes à fortes, 1 contact NO, tension d'entrée 24 V DC, intensité permanente limite 10 A, avec 2 entrées pour manuel/automatique

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Encliquetable sur les profilés EN courants
Repérage clair des connexions à l'aide du matériel de repérage Phoenix Contact.
Boîtier modulaire EMG montable sur profilé au pas de 17,5 mm
Boîtier enfichable assurant un grand confort
Convivial