PSI-MODEM/ETH
-
Modem
2313300
Modem Ethernet industriel pour le montage sur profilés. Pour fonctionnement sur réseau téléphonique commuté en Europe, aux Etats-Unis et au Canada. Interface Ethernet, isolation galvanique à trois voies, tension d'alimentation 24 V DC
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Type de produit | Modem |
| Propriétés d'isolation | |
| Degré de pollution | 2 |
| Isolation galvanique | VCC // PSTN // Ethernet |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 2,4 W |
| Type de réseau | Réseau fixe |
| Tension d'essai interface de données/alimentation | 1,5 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Tension d'essai interfaces de données | 1500 V |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 10 V DC ... 30 V DC (via bloc de jonction à vis enfichable MINICONNEC) |
| Tension nominale d'alimentation | 24 V DC ±5 % (alternative ou redondante, par contact sur le bus fond de panier et alimentation système) |
| Courant absorbé typique | < 100 mA (24 V DC) |
| < 70 mA (Veille) | |
| Fonction | |
| Management | Gestion basée sur le web, SNMP ou logiciel Factory Manager FL SWT |
| Alimentation | |
| Couple de serrage | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Signal | Ethernet |
| Serveur Web | oui |
| Données: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
| Débit série | 10 / 100 Mbits/s, avec auto-négociation |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45, blindé |
| Nombre de voies | 1 |
| Distance de transmission | 100 m (paire torsadée blindée) |
| Protocoles supportés | TCP/IP, UDP, TFTP, HTTP, Modbus/TCP, PPP, PROFINET, EtherNet/IP™, CHAP |
| Protocoles auxiliaires | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
| Contrôle du flux de données / protocoles | TCP/IP, UDP, TFTP, HTTP, Modbus/TCP, PPP, PROFINET, EtherNet IP, CHAP |
| Données: PSTN-Port (a/b-Line) | |
| Débit série | 300 Bd ... 56 kBd |
| Type de raccordement | RJ12, 6 pôles |
| Procédé de sélection | Par fréquences vocales ou impulsions, configurable par logiciel |
| Correction d’erreurs | V.42 (LAP-M ou MNP 2 à 4) |
| Compression des données | V.42bis (débit 4:1), MNP 5 (débit 2:1) |
| Signalisation sonore | piézo intégré (pendant le processus de sélection) |
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Matériau (Boîtier) | PA V0 |
| Chute libre selon CEI 60068-2-32 | : 1 m |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | : 5g par direction |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | : Fonctionnement : 15g, durée 11 ms, impulsion de choc semi-sinusoïdale |
| : Stockage : 30g, durée 11 ms, impulsion de choc semi-sinusoïdale |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 55 °C |
| Altitude | ≤ 5000 m (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude) |
| ≤ 2000 m (selon UL) | |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | 508 Listed |
| Class I, Zone 2, AEx nA IIC T6 | |
| Class I, Zone 2, Ex nA IIC T6 Gc X | |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 55032 |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | ± 6 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Décharge dans l'air | ± 8 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Remarque | Critère B |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Plage de fréquence | Sévérité de contrôle 3 |
| Intensité champ | 10 V/m |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | ± 2 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Signal | ± 1 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Remarque | Critère B |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Entrée | ± 2 kV |
| Signal | ± 1 kV |
| Remarque | Critère B |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V |
| Émissions | |
| Normes/Prescriptions | EN 55032 |
| Remarque | Classe A, domaine d'application : industrie |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2313300 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | D22 |
| Product key | DNC412 |
| GTIN | 4046356308083 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 336,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 290,4 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
FL CAT5 HEAVY - Câble de données 2744814
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connecteur RJ45 1656725
-
FL SWITCH SFNT 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891003
-
FL-PP-RJ45-SCC - Panneau de jonction 2901642
-
PSI-MODEM-SHDSL/ETH - Module d’extension Ethernet 2313643
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2707437
Avantages
Fonction de rappel
Réponse réglable, sélective aux appels
Disponibilité élevée de l'installation grâce au parafoudre basse tension intégré
Établissement de la liaison avec protection par mot de passe
Isolation galvanique de qualité
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7