PSI-MODEM-3G/ROUTER
-
Routeur
2314008
Routeur industriel UMTS/GSM (850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz) avec interface Ethernet. Pare-feu, et prise en charge VPN NAT et IPsec. Prise antenne SMA-F. Envoi de SMS. 6 entrées et 4 sorties TOR. Configuration via Web Based Management.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Routeur de téléphonie mobile |
| Fonctions de sécurité | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) dans le RPV | est supporté |
| Nombre de tunnels RPV | 3 |
| Authentification | X.509v3, PSK |
| Intégrité des données | MD5, SHA-1 |
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Support | Serveur |
| Filtrage | IP, port, protocole |
| Règles pare-feu | Stateful-Inspection-Firewall |
| Mode Internet Protocol Security (IPsec) | Tunnel ESP |
| Network Time Protocol (NTP) Client | Client / serveur |
| Remote Syslog Logging | sur serveur externe |
| Procédé de codage | 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Isolation galvanique | VCC // UMTS // Ethernet // PE |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4 W |
| Type de réseau | Téléphonie mobile |
| Tension d'essai Interface de données/Interface de données | 1 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Tension d'essai interface de données/alimentation | 1 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 10 V DC ... 30 V DC (via bloc de jonction à vis enfichable MINICONNEC) |
| Courant absorbé typique | < 200 mA (24 V DC) |
| < 90 mA (Veille) | |
| Courant max. absorbé | < 800 mA (avec 10 V DC (y compris 4 x 50 mA pour les sorties)) |
| Fonction | |
| Management | Web-based Management, SNMP |
| Numérique | |
| Description de l'entrée | Entrée TOR |
| Nombre d'entrées | 6 |
| Signal d'entrée tension | 10 V DC ... 30 V DC |
| Signal | |
| Dénomination sortie | Sortie TOR |
| Nombre de sorties | 4 |
| Signal de sortie tension | 10 V DC ... 30 V DC (En fonction de la tension de service) |
| Signal de sortie courant | ≤ 50 mA (Protection contre les courts-circuits) |
| Alimentation | |
| Couple de serrage | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Signal | Ethernet |
| Serveur Web | oui |
| Données: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
| Débit série | 10 / 100 Mbits/s, avec auto-négociation |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45, blindé |
| Nombre de voies | 1 |
| Distance de transmission | 100 m (paire torsadée blindée) |
| Protocoles supportés | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
| Protocoles auxiliaires | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
| Radio | |
| Description de l'interface | GSM / GPRS / EDGE |
| Fréquence | 850 MHz (2 W (EGSM)) |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 850 MHz (0,25 W (UMTS)) | |
| 1900 MHz (0,25 W (UMTS)) | |
| 2100 MHz (0,25 W (UMTS)) | |
| Puissance d'émission | 0,25 W |
| Débit de données | ≤ 7,2 Mbit/s (HSDPA) |
| ≤ 5,7 Mbit/s (HSUPA) | |
| Antenne | Connecteur femelle d'antenne SMA impédance 50 Ω |
| Mode de raccordement de l'antenne | SMA (femelle) |
| Interface SIM | 1,8 V, 3 V |
| 1,8 V, 3 V | |
| GPRS | Class 12, Class B |
| CS1 ... CS4 | |
| EDGE | Multislot class 10 |
| UMTS | HSPA 3GPP R6 |
| Fonction réseau | 4 fenêtres temporelles pour la réception, 2 fenêtres temporelles pour l’émission des données. Le PIN est mémorisé sur le modem. Une reconnexion automatique au réseau s'effectue après une coupure de la tension. Pile TCP/IP intégrée, pare-feu et prise en charge VPN, établissement automatique de la connexion. |
| Contrôle du réseau | Diagramme en barres LED illustrant la qualité de la réception |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Couleur (Boîtiers) | vert (RAL 6021) |
| Matériau (Boîtier) | PA 6.6-FR |
| Chute libre selon CEI 60068-2-32 | Chute libre: 1 m |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | Vibration (service): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h en direction XYZ |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | Choc (fonctionnement): Fonctionnement : 15g, durée 11 ms, impulsion de choc semi-sinusoïdale |
| Choc (stockage/transport): Stockage : 30g, durée 11 ms, impulsion de choc semi-sinusoïdale |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 65 °C (non juxtaposés) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 5000 m (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 30 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 95 % (pas de condensation) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | 508 Listed |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive R&TTE 1999/5/CE |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | ± 4 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Décharge dans l'air | ± 8 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Remarque | Critère B |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Plage de fréquence | 80 MHz ... 3 GHz (Sévérité de contrôle 3) |
| Intensité champ | 10 V/m |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | ± 1 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Signal | ± 1 kV (Ethernet et Antenne) |
| Remarque | Critère B |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Entrée | ± 1 kV (symétrique) |
| ± 2 kV (asymétrique) | |
| Signal | ± 1 kV (Ligne données, asymétrique) |
| ± 1 kV (Antenne) | |
| Remarque | Critère B |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V |
| Émissions | |
| Tension perturbatrice selon à EN 55011 | Classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
| Perturbations radioélectriques selon EN 55011 | Classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2314008 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | D22 |
| Product key | DNC422 |
| GTIN | 4046356594387 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 321,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 200 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
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
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
Produits compatibles
Avantages
Configuration via Web-Based-Management
Jusqu'à 3 tunnels VPN simultanément
Démarrage de VPN par appel
Compatibilité électromagnétique élevée
Démarrage de VPN par SMS
Authentification avec certificats X.509
Contrôle de la connexion
Verrouillage des deux cartes SIM par PIN
Pare-feu
Tableau NAT
10/100 Mbit/s
Auto-crossing
Réseau de téléphonie mobile UMTS : 850, 1900 und 2100 MHz
Réseau de téléphonie mobile GSM : 850, 900, 1800 et 1900 MHz
Établissement d'une connexion via les adresses IP
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7