MUT 1,5 - Bloc de jonction miniature
3248025

section
type de raccordement
Courant Pictogramme
tension Pictogramme

Bloc de jonction miniature, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 1,5 mm2, type de montage: NS 15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit