Mémoire de programme et de configuration, 1 Moctet
Informations détaillées concernant le produit
Type de mémoire
FLASH-EPROM
Taille de la mémoire
1 Moctet(s)
Puissance dissipée maximale en condition nominale
0,45 W
Alimentation
Tension d'alimentation
5 V DC
Plage de tension d'alimentation
4,5 V DC ... 5,5 V DC
Courant absorbé typique
typ. 90 mA
Largeur
54 mm
Hauteur
85,6 mm
Profondeur
3,3 mm
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
-40 °C ... 85 °C
Référence
2751771
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Remarque
Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente
D01
Product key
DRAAZA
GTIN
4017918120245
Poids par pièce (emballage compris)
58,8 g
Poids par pièce (hors emballage)
0,96 g
Numéro du tarif douanier
85422133
Pays d'origine
US
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %