UCS CP 7035 - Butoirs de protection contre les chocs
2203346

Adaptateur pour la protection des coins du boîtier UCS, matériau : TPE-U, couleur : gris clair, similaire à RAL 7035, est maintenu dans les trous de vis du boîtier

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Options de montage flexibles pour l'utilisation dans une armoire électrique et sur le terrain
Adaptable en fonction de l'application, grâce à des logements identiques dans le boîtier
Différentes couleurs pour les reconnaître immédiatement à l'intérieur et à l'extérieur de l'armoire électrique