PC WORX PRO LIC TL180 - Logiciel de programmation
2400419

Progiciel pour solutions d'autom. à base PC (limitation temporelle à 180 jours), licence PC WORX PRO, comprend les 5 langages CEI, avec compil. MSFC, max. 128 koctets données d'entrée et de sortie, clé de licence spécif. à la version

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Un environnement de programmation pour toutes les commandes Phoenix Contact
Commande standardisée dans le monde entier grâce à sa programmation d'après la norme CEI 61131
Mise en service et programmation rapides grâce à de vastes bibliothèques standards
Configuration de bus de terrain et réseau intégrée
Possibilité d'extension vers une application avec les blocs fonctionnels correspondants
Diagnostic et surveillance intégrés
Licence temporaire (180 jours)
Prise en charge continue de la fonction glisser-déplacer
Maniement convivial de l'appareil grâce aux modules PROFINET, PROFIBUS, INTERBUS intégrés ainsi qu'à la configuration et à l'adresse Modbus-TCP
Possibilité de modifier le programme même en cas de commande en cours
Interface ouvertes pour EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
Environnement de simulation intégré