MCR-FL-TS-LP-I-EX-200
-
Les convertisseurs de température
2904871
Convertisseurs de température MCR, sondes de températures résistives, thermocouples, transmetteurs de résistance et de tension. Article de rechange : 1012249 MACX MCR-EX-TS-I-OLP-C.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Préconfiguré à 200 °C
Installable en zone 1
Isolation galvanique 2 voies
Sortie : 4 mA ... 20 mA/20 mA ... 4 mA
Auto-alimenté
1 canal
Compatible HART